InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito7J-9365: Cojinete, manguito
Inicio
Tornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito
7J-9365: Cojinete, manguito
7J-9365: Cojinete, manguito

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
7J-9365: Cojinete, manguito
7J-9365: Cojinete, manguito

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 7J-9365
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 7J-9365

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 70
Inside Diameter (in): 2.76
Outside Diameter (mm): 83
Outside Diameter (in): 3.25
Overall Length (mm): 45
Overall Length (in): 1.75
Material: Acero
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 45
Muesca interna:
Diámetro interior aproximado (mm): 7
Diámetro exterior aproximado (mm): 83
Muesca externa: No
Orificios cruzados: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7J-9365

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

966R 966C

MOTOTRAÍLLA

631K 637K 637K 631K 637 631 637K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto