InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito7K-0085: Cojinete: manguito
Inicio
Tornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito
7K-0085: Cojinete: manguito
7K-0085: Cojinete: manguito

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
7K-0085: Cojinete: manguito
7K-0085: Cojinete: manguito

Cojinete de manguito recto
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
Diagrama de piezas para 7K-0085
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 7K-0085

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 45
Inside Diameter (in): 1.76
Outside Diameter (mm): 57
Outside Diameter (in): 2.25
Overall Length (mm): 59
Overall Length (in): 2.32
Material: Acero
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 59
Muesca interna: No
Diámetro interior aproximado (mm): 45
Diámetro exterior aproximado (mm): 57
Muesca externa:
Orificios cruzados:
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7K-0085

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

950

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto