Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos7X-2551: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 × 200 mm
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos
7X-2551: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 × 200 mm
7X-2551: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 × 200 mm

Perno de cabeza hexagonal Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
7X-2551: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 × 200 mm
7X-2551: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 × 200 mm
7X-2551: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 × 200 mm
7X-2551: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 × 200 mm
7X-2551: Perno de cabeza hexagonal M12-1,75 × 200 mm

Perno de cabeza hexagonal Cat®

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 7X-2551
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 7X-2551

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 7.874
Longitud del perno (mm): 200
Tipo de perno: perno de cabeza hexagonal
Recubrimiento: Zinc lamelar
Grip Length (in): 5.787
Longitud de asa (mm): 147
Material: Acero,Acero de carbono,Aleación de zinc,Aleación de acero baja
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7X-2551

PERFORADORA

MD6250

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307 307E2 307E 308E 305.5 GC 308E2

PRODUCTOS FORESTALES

2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C 579C 579D 574B 554 564 574

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD45B AD60 AD55 AD55B AD45

MOTOTRAÍLLA

623H 621H 627H

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

CS-431C CB-534 CB-534C CB-534B CB-535B CB-523B CB-634 CB-525B CB-634C CB-434B CB-434C CB-434

ROTARY CUTTER

RC20

COMPACTADOR DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

836H 836G

TIENDETUBOS

583T PL83

CAMIÓN DE OBRAS

789G 772 770 775 773 793F 773GC 789 785 793 785 793F CMD 775G 772G OEM 773G LRC 793F OEM 770G 793F 772G 775G OEM 793F XQ 785G 773G 797F 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 772G 770G

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834G 834H 824H 824G II 972G 950G II 950G 962G 994 990 972G II 938G II 980G II 962G II 980H 980G 990 II 938M 966G 994F 926M 994D 930M 994H 966G II

PRODUCTOS MARINOS

C175-16 3516 3512 3512C 3512B C27 C32 D1500 3516C G3512H 3516B 3516E

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

R1300G R1700 XE R1300G II R1300 R1700 6060 6030 T4 6020B 6030 T2 6030

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT38G II

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

XQC1600

EXCAVADORA

5230B 5110B 5080 336E LN 311D LRR 328D LCR 314D LCR 312B 336E 335F 568 FM LL 312-A 345C L 350-A 314F CR 385B 345C 312B L 385C L 335F LCR 314E LCR 568 FM 315F LCR 350-A L 365B II 314E CR 365B L 350 L 336E L 365B 336E

CAMIÓN ARTICULADO DE DESCARGA

D250E II 725 730 D300E II

EXCAVADORA DE RUEDAS

M322D MH M322D M322C M318D M318C M320 M318C MH M320F M320D2 M318D MH

HERRAMIENTA

HYDRAULIC

TRACTOR DE CADENAS

D9 D8T D9T

Ver más
Piezas relacionadas
8T-8549
8T-8549: Contratuerca hexagonal de acero M12 con inserto de nylon
Revise el precio
198-4778
198-4778: Arandela dura de 12 mm de grosor
Revise el precio
5P-1076
5P-1076: Arandela dura de 13,5 mm de diámetro interior
Revise el precio
6V-7687
6V-7687: Contratuerca de cono M12 × 1,75 mm
Revise el precio
329-3356
329-3356: Tuerca hexagonal de M12 x 1,75 mm
Revise el precio
8T-4223
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto