InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores8N-8979: Espaciador hueco de 90 mm de largo
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores
8N-8979: Espaciador hueco de 90 mm de largo
8N-8979: Espaciador hueco de 90 mm de largo

Los espaciadores son anillos planos de metal, caucho o plástico que se colocan debajo de una tuerca o de la cabeza de un perno para distribuir la presión cuando se los aprieta o entre dos superficies de unión.

Marca: Cat

Imágenes del producto
8N-8979: Espaciador hueco de 90 mm de largo
8N-8979: Espaciador hueco de 90 mm de largo
8N-8979: Espaciador hueco de 90 mm de largo
8N-8979: Espaciador hueco de 90 mm de largo
8N-8979: Espaciador hueco de 90 mm de largo

Los espaciadores son anillos planos de metal, caucho o plástico que se colocan debajo de una tuerca o de la cabeza de un perno para distribuir la presión cuando se los aprieta o entre dos superficies de unión.

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 8N-8979
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 8N-8979

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Forma del orificio central: No roscado
Diámetro interno (pulg): 1.66
Diámetro interno (mm): 42
Longitud (pulg): 3.54
Longitud (mm): 90
Material: Acero
Diámetro exterior (pulg): 2.13
Diámetro exterior (mm): 54
Tipo: Ranura de orificio central
Pin Length (mm): 90
Diameter (mm): 54
Diameter (in): 2.126
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8N-8979

TIENDETUBOS

589 578

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

59

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

D398B

MOTOTRAÍLLA

639D 633E II 627G 621B 637G 657E 627E 637D 657B 623B 627F 637E 621E 623G 631D 651B 621F 631E 623E 633D 623F 657G 621G 631G 651E 621E 657 657E 657B

TRACTOR DE CADENAS

D9L D9N D8L D8N 9 8 8S 9C 9U 9S 8A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto