InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales8T-1178: Rodamiento de rodillos de agujas de 31,75 mm de diámetro exterior
Inicio
Tren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales
8T-1178: Rodamiento de rodillos de agujas de 31,75 mm de diámetro exterior
8T-1178: Rodamiento de rodillos de agujas de 31,75 mm de diámetro exterior

Cojinete de rodillos de aguja de tasa de extracción Cat®, (Inch)

Marca: Cat

Imágenes del producto
8T-1178: Rodamiento de rodillos de agujas de 31,75 mm de diámetro exterior
8T-1178: Rodamiento de rodillos de agujas de 31,75 mm de diámetro exterior
8T-1178: Rodamiento de rodillos de agujas de 31,75 mm de diámetro exterior
8T-1178: Rodamiento de rodillos de agujas de 31,75 mm de diámetro exterior
8T-1178: Rodamiento de rodillos de agujas de 31,75 mm de diámetro exterior

Cojinete de rodillos de aguja de tasa de extracción Cat®, (Inch)

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Productos que se suelen comprar juntos
8T-11788T-1178
214-7568214-7568
264-7794264-7794
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 8T-1178
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 8T-1178

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 1
Diámetro exterior (pulg): 1.25
Diámetro interno (mm): 25.4
Diámetro exterior (mm): 31.8
Altura (mm): 19.05
Altura (pulg): 0.75
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8T-1178

TIENDETUBOS

561H

CHALLENGER

65B 65 75

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

53 54H 57H 57 56 55 54 56H 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

PRODUCTOS DE PETRÓLEO

CX35-P800 CX31-P600 CX31-P600-

SOLUCIONES DE OEM

CX35 CX31

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD22 AD22

MOTOR - CAMIÓN

CX31 HT CX31 CX31-P300

CAMIÓN ARTICULADO DE DESCARGA

730C2 EJ 730C 730 EJECTOR 725 730C2 730 730C 735

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6H XR D3C D7H D4C II D5H XL D8R D6GC D4H D8GC D8N D4C D6H II D4E SR D5C D3C II D8 GC D5H D6E SR D4H III D6H D4H XL D5 3 7 6 5 4 8 4S 4P 8U 6 5A D5C PATLGP 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 5A PAT 7S 7U 6SU 8SU D5C PAT 4A 7S LGP 8A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto