InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares8T-1568: Sello protegido
Inicio
Tornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares
8T-1568: Sello protegido
8T-1568: Sello protegido

Arandela de sellado

Marca: Cat

Imágenes del producto
8T-1568: Sello protegido
8T-1568: Sello protegido

Arandela de sellado

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 8T-1568
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 8T-1568

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 1.91
Diámetro exterior (pulg): 2.31
Material: NBR: nitrilo o acero
Diámetro interno (mm): 48.4
Diámetro exterior (mm): 58.7
Grosor del acero (pulg): 0.13
Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
Grosor del acero (mm): 3.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8T-1568

PRODUCTOS MARINOS

3408 3508 3512 3412 3408B 3406B

PRODUCTOS FORESTALES

550 570 580

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

CB-534

EXCAVADORA

385C

EXCAVADORA DE RUEDAS

M322F M322D M320F M318D M316F M313D M316D M318F M315D M322D MH M318D MH

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto