InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos9X-3665: ACOPLAMIENTO
Inicio
Mangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos
9X-3665: ACOPLAMIENTO
9X-3665: ACOPLAMIENTO

Marca: Cat

fallback-image
9X-3665: ACOPLAMIENTO

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Advertencia sobre los productos para conjuntos de mangueras CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones
Especificaciones
Material: Medium Pressure Hose,High Pressure Hose,Low Pressure Hose
Material: Medium Pressure Hose,High Pressure Hose,Low Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles
Modelos compatibles

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

Información de la garantía
Política de devoluciones
Parts Diagrams
No EquipmentIngrese el número de serie del equipo o seleccione uno de la lista añadida previamente para ver los diagramas de piezas.
Seleccionar equipo
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 9X-3665
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Descripción del número de pieza 9X-3665

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 9X-3665
Material: Medium Pressure Hose,High Pressure Hose,Low Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9X-3665

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto