NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Registrarse

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Seleccionar equipo

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza
InicioMotorSistema de escapeMúltiples de escape y componentes de múltiples100-3149: MÚLTIPLE
Inicio
MotorSistema de escapeMúltiples de escape y componentes de múltiples
100-3149: MÚLTIPLE
100-3149: MÚLTIPLE

Cat® Engine Cylinder Head Rear Left Hand Side Exhaust Ductile Iron Manifold

Marca: Cat

Imágenes del producto
100-3149: MÚLTIPLE
100-3149: MÚLTIPLE
100-3149: MÚLTIPLE
100-3149: MÚLTIPLE
100-3149: MÚLTIPLE

Cat® Engine Cylinder Head Rear Left Hand Side Exhaust Ductile Iron Manifold

Marca: Cat

Comuníquese con su distribuidor
Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
Guardar en la lista

Detalles y configuración de la lista
Asociar equipos (optativo)
No tiene ningún equipo asociado a su cuenta. Agregar equipo mediante Mi equipo.

Visibilidad de la lista
Las listas son privadas de manera predeterminada. Si desea compartirlas con otros miembros de la organización, configúrelas como públicas.
Pública

Tipos de archivos admitidos:

.csv (muestra),

.xlsx (muestra).

Examinar
Crear y guardarCancelar
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

An Exhaust Manifold is responsible for collecting and channeling exhaust gases from the engine cylinders into the exhaust system. The manifold is directly mounted to the engine cylinder head, making it an integral part of the engine. When the engine's exhaust stroke occurs, combustion by-products and unburned fuel are expelled from each cylinder as high-temperature, high-pressure exhaust gases. These gases are directed into the exhaust manifold through individual ports or runners. The exhaust manifold collects the exhaust gases from each cylinder and merges them into a single outlet, also known as the collector. The collective gases then flow through the outlet and are directed toward the downstream exhaust system, which includes the catalytic converter, muffler, and tailpipe.

Attributes:
• Ensures effective dissipation of heat
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety

Applications:
An Exhaust Manifold ensures the efficient and safe evacuation of exhaust gases from the engine and reduces heat transfer to nearby engine components and protects the surrounding environment from excessive heat radiation for optimizing engine performance, emissions control.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

An Exhaust Manifold is responsible for collecting and channeling exhaust gases from the engine cylinders into the exhaust system. The manifold is directly mounted to the engine cylinder head, making it an integral part of the engine. When the engine's exhaust stroke occurs, combustion by-products and unburned fuel are expelled from each cylinder as high-temperature, high-pressure exhaust gases. These gases are directed into the exhaust manifold through individual ports or runners. The exhaust manifold collects the exhaust gases from each cylinder and merges them into a single outlet, also known as the collector. The collective gases then flow through the outlet and are directed toward the downstream exhaust system, which includes the catalytic converter, muffler, and tailpipe.

Attributes:
• Ensures effective dissipation of heat
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety

Applications:
An Exhaust Manifold ensures the efficient and safe evacuation of exhaust gases from the engine and reduces heat transfer to nearby engine components and protects the surrounding environment from excessive heat radiation for optimizing engine performance, emissions control.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Especificaciones
Especificaciones

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Este timpul pentru întreținere?

Facem totul mai ușor

Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.

Modelos compatibles
Modelos compatibles
Gen Set Engine
G3508G3516BG3516G3512
Generator
SR4SR4B
Generator Set
G35083516C GENG3516B3516BG3516G3512
Marine Auxiliary
3512B3516B
Marine Engine
351635123516B3512B
Power Module
XQC1600
Industrial Engine
3516B
Locomotive Engine
35163516B
Petroleum Engine
3516B
Gas Engine
G3512G3516
Ver más
Gen Set Engine
G3508G3516BG3516G3512
Información de la garantía
Política de devoluciones
Diagrama de piezas para 100-3149
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 100-3149
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Descripción del número de pieza 100-3149

An Exhaust Manifold is responsible for collecting and channeling exhaust gases from the engine cylinders into the exhaust system. The manifold is directly mounted to the engine cylinder head, making it an integral part of the engine. When the engine's exhaust stroke occurs, combustion by-products and unburned fuel are expelled from each cylinder as high-temperature, high-pressure exhaust gases. These gases are directed into the exhaust manifold through individual ports or runners. The exhaust manifold collects the exhaust gases from each cylinder and merges them into a single outlet, also known as the collector. The collective gases then flow through the outlet and are directed toward the downstream exhaust system, which includes the catalytic converter, muffler, and tailpipe.

Attributes:
• Ensures effective dissipation of heat
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety

Applications:
An Exhaust Manifold ensures the efficient and safe evacuation of exhaust gases from the engine and reduces heat transfer to nearby engine components and protects the surrounding environment from excessive heat radiation for optimizing engine performance, emissions control.

Ver más
Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Especificaciones para el número de pieza 100-3149

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Este timpul pentru întreținere?

Facem totul mai ușor

Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.

Modelos compatibles con el número de pieza 100-3149

GEN SET ENGINE

G3508 G3516B G3516 G3512

GENERATOR

SR4 SR4B

GENERATOR SET

G3508 3516C GEN G3516B 3516B G3516 G3512

MARINE AUXILIARY

3512B 3516B

MARINE ENGINE

3516 3512 3516B 3512B

POWER MODULE

XQC1600

INDUSTRIAL ENGINE

3516B

LOCOMOTIVE ENGINE

3516 3516B

PETROLEUM ENGINE

3516B

GAS ENGINE

G3512 G3516

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto