ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Engine Cylinder Head Rear Left Hand Side Exhaust Ductile Iron Manifold
แบรนด์: Cat
Cat® Engine Cylinder Head Rear Left Hand Side Exhaust Ductile Iron Manifold
แบรนด์: Cat
An Exhaust Manifold is responsible for collecting and channeling exhaust gases from the engine cylinders into the exhaust system. The manifold is directly mounted to the engine cylinder head, making it an integral part of the engine. When the engine's exhaust stroke occurs, combustion by-products and unburned fuel are expelled from each cylinder as high-temperature, high-pressure exhaust gases. These gases are directed into the exhaust manifold through individual ports or runners. The exhaust manifold collects the exhaust gases from each cylinder and merges them into a single outlet, also known as the collector. The collective gases then flow through the outlet and are directed toward the downstream exhaust system, which includes the catalytic converter, muffler, and tailpipe.
Attributes:
• Ensures effective dissipation of heat
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety
Applications:
An Exhaust Manifold ensures the efficient and safe evacuation of exhaust gases from the engine and reduces heat transfer to nearby engine components and protects the surrounding environment from excessive heat radiation for optimizing engine performance, emissions control.
เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน