Protección del segmento de la cuchilla de 30 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 30 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 30 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 75 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 30 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 25 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 35 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 30 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 25 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 25 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 45 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 45 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 45 mm
Discover quality ground engaging tool cutting edges designed for Cat machinery. Enhance equipment's performance with solutions tailored for your needs.
Protección del segmento de la cuchilla de 30 mm
Protección del segmento de la cuchilla de 30 mm
Visualizando 1 - 16 de 934
Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
1 - 16 de 934 resultados
1 - 16 de 934 resultados
Cat
Grosor (pulg)
1.181
Longitud (pulg)
11.5
Depth (in)
14.173
Hole Spacing (in)
7.992
Width (in)
11.535
Wear or Durability
Standard
Position
Center
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
1.181
Longitud (pulg)
11.4
Depth (in)
14.173
Hole Spacing (in)
8.189
Width (in)
11.457
Wear or Durability
Standard
Position
Center
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
1.181
Longitud (pulg)
12.4
Depth (in)
14.173
Hole Spacing (in)
7.283
Width (in)
12.402
Wear or Durability
Standard
Position
Center
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
2.953
Longitud (pulg)
21.8
Depth (in)
21.457
Hole Spacing (in)
3.346
Width (in)
21.89
Wear or Durability
Standard
Position
Center
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
1.181
Longitud (pulg)
11.5
Depth (in)
14.173
Hole Spacing (in)
7.992
Width (in)
11.535
Wear or Durability
Standard
Position
RH/LH
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
0.984
Longitud (pulg)
10.4
Depth (in)
11.024
Hole Spacing (in)
7.677
Width (in)
10.433
Wear or Durability
Standard
Position
Center
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
1.378
Longitud (pulg)
10.9
Depth (in)
12.008
Hole Spacing (in)
8.189
Width (in)
10.945
Wear or Durability
Standard
Position
RH/LH
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
1.181
Longitud (pulg)
8.26
Depth (in)
14.173
Hole Spacing (in)
4.724
Width (in)
8.268
Wear or Durability
Standard
Position
Center
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
0.984
Longitud (pulg)
9.72
Depth (in)
11.024
Hole Spacing (in)
6.969
Width (in)
9.724
Wear or Durability
Standard
Position
Center
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
0.984
Longitud (pulg)
8.85
Depth (in)
11.024
Hole Spacing (in)
6.102
Width (in)
8.858
Wear or Durability
Standard
Position
Center
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
1.772
Longitud (pulg)
12.4
Depth (in)
12.992
Hole Spacing (in)
7.283
Width (in)
12.402
Wear or Durability
Standard
Position
Center
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
1.772
Longitud (pulg)
13.9
Depth (in)
18.996
Hole Spacing (in)
3.346
Width (in)
13.461
Wear or Durability
Standard
Position
RH
Spade Angle
15.0
Hole Quantity
3
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
1.772
Longitud (pulg)
13.9
Depth (in)
18.996
Hole Spacing (in)
3.346
Width (in)
13.461
Wear or Durability
Standard
Position
LH
Spade Angle
15.0
Hole Quantity
3
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Wear or Durability
Standard
Thickness (in)
1.26
Hole Quantity
6
Depth (in)
11.811
Hole Spacing (in)
18.13
Attachment Method
Weld-on
Edge Type
Continuous
Spade Angle
99,999.99
Width (in)
54.016
Cat
Grosor (pulg)
1.181
Longitud (pulg)
7.48
Depth (in)
14.173
Hole Spacing (in)
3.543
Width (in)
7.48
Wear or Durability
Standard
Position
RH/LH
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Cat
Grosor (pulg)
1.181
Longitud (pulg)
10.6
Depth (in)
14.173
Hole Spacing (in)
7.087
Width (in)
10.63
Wear or Durability
Standard
Position
Center
Spade Angle
0.0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On