Сегмент ріжучої кромки Cat® 30 мм на болтах
Сегмент ріжучої кромки Cat® 30 мм на болтах
Сегмент ріжучої кромки Cat® 30 мм на болтах
Сегмент ріжучої кромки Cat® 75 мм на болтах
Cat® 30-мм сегмент ріжучої кромки на болтах - правий/лівий
Сегмент ріжучої кромки Cat® 25 мм на болтах
Сегмент ріжучої кромки Cat® 35 мм на болтах - Права рука/Ліва рука
Сегмент ріжучої кромки Cat® 30 мм на болтах
Сегмент ріжучої кромки Cat® 25 мм на болтах
Сегмент ріжучої кромки Cat® 25 мм на болтах
Сегмент різальної крайки Cat® 45 мм із болтовим кріпленням
Cat® 45 мм сегмент ріжучої кромки на болтах - правий
Сегмент ріжучої кромки Cat® 45 мм на болтах - LH
Discover quality ground engaging tool cutting edges designed for Cat machinery. Enhance equipment's performance with solutions tailored for your needs.
Cat® 30-мм сегмент ріжучої кромки на болтах - правий/лівий
Сегмент ріжучої кромки Cat® 30 мм на болтах
Перегляд 1 - 16 з 934
Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
1 - 16 з 934 результати
1 - 16 з 934 результати
Cat
Ширина крайки (мм)
360,0
Товщина – (мм)
30,0
Довжина (мм)
293,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
293,0
Position
Center
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
360,0
Hole Spacing (mm)
203,0
Cat
Ширина крайки (мм)
360,0
Товщина – (мм)
30,0
Довжина (мм)
291,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
291,0
Position
Center
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
360,0
Hole Spacing (mm)
208,0
Cat
Ширина крайки (мм)
360,0
Товщина – (мм)
30,0
Довжина (мм)
315,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
315,0
Position
Center
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
360,0
Hole Spacing (mm)
185,0
Cat
Ширина крайки (мм)
545,0
Товщина – (мм)
75,0
Довжина (мм)
556,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
556,0
Position
Center
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
545,0
Hole Spacing (mm)
85,0
Cat
Ширина крайки (мм)
360,0
Товщина – (мм)
30,0
Довжина (мм)
293,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
293,0
Position
RH/LH
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
360,0
Hole Spacing (mm)
203,0
Cat
Ширина крайки (мм)
280,0
Товщина – (мм)
25,0
Довжина (мм)
265,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
265,0
Position
Center
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
280,0
Hole Spacing (mm)
195,0
Cat
Ширина крайки (мм)
305,0
Товщина – (мм)
35,0
Довжина (мм)
278,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
278,0
Position
RH/LH
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
305,0
Hole Spacing (mm)
208,0
Cat
Ширина крайки (мм)
360,0
Товщина – (мм)
30,0
Довжина (мм)
210,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
210,0
Position
Center
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
360,0
Hole Spacing (mm)
120,0
Cat
Ширина крайки (мм)
280,0
Товщина – (мм)
25,0
Довжина (мм)
247,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
247,0
Position
Center
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
280,0
Hole Spacing (mm)
177,0
Cat
Ширина крайки (мм)
280,0
Товщина – (мм)
25,0
Довжина (мм)
225,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
225,0
Position
Center
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
280,0
Hole Spacing (mm)
155,0
Cat
Ширина крайки (мм)
330,0
Товщина – (мм)
45,0
Довжина (мм)
315,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
315,0
Position
Center
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
330,0
Hole Spacing (mm)
185,0
Cat
Ширина крайки (мм)
482,5
Товщина – (мм)
45,0
Довжина (мм)
354,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
341,9
Position
RH
Spade Angle
15,0
Hole Quantity
3
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
482,5
Hole Spacing (mm)
85,0
Cat
Ширина крайки (мм)
482,5
Товщина – (мм)
45,0
Довжина (мм)
354,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
341,9
Position
LH
Spade Angle
15,0
Hole Quantity
3
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
482,5
Hole Spacing (mm)
85,0
Cat
Wear or Durability
Standard
Depth (mm)
300,0
Hole Quantity
6
Thickness (mm)
32,0
Width (mm)
1 372,0
Attachment Method
Weld-on
Edge Type
Continuous
Hole Spacing (mm)
460,5
Spade Angle
99 999,99
Cat
Ширина крайки (мм)
360,0
Товщина – (мм)
30,0
Довжина (мм)
190,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
190,0
Position
RH/LH
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
360,0
Hole Spacing (mm)
90,0
Cat
Ширина крайки (мм)
360,0
Товщина – (мм)
30,0
Довжина (мм)
270,0
Wear or Durability
Standard
Width (mm)
270,0
Position
Center
Spade Angle
0,0
Hole Quantity
2
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Attachment Method
Bolt-On
Depth (mm)
360,0
Hole Spacing (mm)
180,0