Adaptador de vertedera
SISTEMA GRADERBIT2™
SISTEMA GRADERBIT2™
SISTEMA GRADERBIT2™
Tablero de adaptador central Cat® para el sistema Grader Bit 2
Adaptador de vertedera
Adaptador de vertedera
907 mm con 21 posiciones de puntas
Adaptador de vertedera
Adaptador de vertedera
Adaptador de vertedera
Adaptador de vertedera
Adaptador de vertedera
Visualizando 1 - 16 de 50
Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
1 - 16 de 50 resultados
1 - 16 de 50 resultados
Cat
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
Cat
Position
RH
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
23.803
Cat
Position
LH
Hole Quantity
5
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
Cat
Position
Center
Series
GraderBit2
Hole Quantity
4
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
Cat
Longitud (pulg)
37.181
Material
Acero endurecido
Color estándar
Amarillo Cat
Ancho (pulg)
7.17
Position
Center
Hole Quantity
6
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
Material
Alloy Steel
Cat
Bits Per Boards
21
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Position
Center
Hole Quantity
7
Series
Rotating Bit
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
35.709
Material
Alloy Steel
Cat
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Position
Center
Series
Rotating Bit
Hole Quantity
7
Bits Per Boards
21
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
35.709
Material
Alloy Steel
Cat
Series
24 Mining Bit
Hole Quantity
7
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
35.843
Cat
Position
Center
Hole Quantity
7
Series
24 Mining Bit
Bits Per Boards
13
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
35.843
Cat
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Position
Center
Hole Quantity
7
Series
24 Mining Bit
Bits Per Boards
12
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
35.709
Cat
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
35.709
Material
Alloy Steel
Cat
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Position
Center
Hole Quantity
11
Series
24 Mining Bit
Bits Per Boards
10
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Length (in)
35.709
Material
Alloy Steel
Cat
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Position
Center
Series
Rotating Bit
Hole Quantity
7
Bits Per Boards
21
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Length (in)
35.709
Material
Alloy Steel
Cat
Material resistente a la abrasión
Opción Estándar
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Length (in)
47.717
Material
Alloy Steel
Cat
Hole Quantity
7
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
21
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Length (in)
35.709
Material
Alloy Steel