此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
取消操作将清除提供的所有工装数据。
登录
选择商店
选择商店
增设设备
正在查看第 1 - 16 页,共 50 页
犁板适配器
GRADERBIT2™ 系统
GRADERBIT2™ 系统
GRADERBIT2™ 系统
Cat® 中心齿座板,用于平地机刀头 2 系统
犁板适配器
犁板适配器
907 mm,带 21 个刀头位置
犁板适配器
犁板适配器
犁板适配器
犁板适配器
犁板适配器
1 - 16/50 结果
1 - 16/50 结果
选择商店
定价和供货情况
Cat
耐磨材料
标配选装
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Length (mm)
1,212.0
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
长度(mm)
604.6
宽度(mm)
182.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
长度(mm)
639.6
宽度(mm)
182.0
Position
LH
Hole Quantity
5
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
长度(mm)
639.6
宽度(mm)
182.0
Position
Center
Series
GraderBit2
Hole Quantity
4
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
长度(mm)
944.4
材料
淬硬钢
标准颜色
Cat Yellow
宽度(mm)
182.0
Position
Center
Hole Quantity
6
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
耐磨材料
标配选装
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Length (mm)
1,212.0
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
Bits Per Boards
21
耐磨材料
标配选装
Position
Center
Hole Quantity
7
Series
Rotating Bit
Length (mm)
907.0
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
耐磨材料
标配选装
Position
Center
Series
Rotating Bit
Hole Quantity
7
Bits Per Boards
21
Length (mm)
907.0
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
Series
24 Mining Bit
Hole Quantity
7
Bits Per Boards
10
Length (mm)
910.4
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Position
Center
Hole Quantity
7
Series
24 Mining Bit
Bits Per Boards
13
Length (mm)
910.4
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
耐磨材料
标配选装
Position
Center
Hole Quantity
7
Series
24 Mining Bit
Bits Per Boards
12
Length (mm)
907.0
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
耐磨材料
标配选装
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
15
Length (mm)
907.0
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
耐磨材料
标配选装
Position
Center
Hole Quantity
11
Series
24 Mining Bit
Bits Per Boards
10
Length (mm)
907.0
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
耐磨材料
标配选装
Position
Center
Series
Rotating Bit
Hole Quantity
7
Bits Per Boards
21
Length (mm)
907.0
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
耐磨材料
标配选装
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Length (mm)
1,212.0
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
Hole Quantity
7
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
21
Length (mm)
907.0
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Alloy Steel