Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusLetkut & putketSovittimet & liittimetSovittimet ja komponentit030-7967: 1-5/8" 45 asteesta 37 asteeseen kulmaliitinsovitin
AloitusLetkut & putketSovittimet & liittimetSovittimet ja komponentit030-7967: 1-5/8" 45 asteesta 37 asteeseen kulmaliitinsovitin
030-7967: 1-5/8" 45 asteesta 37 asteeseen kulmaliitinsovitin

Cat® Nesteenkuljetuskulmasovitin, pinnoitettu teräs, 37 astetta

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
030-7967: 1-5/8" 45 asteesta 37 asteeseen kulmaliitinsovitin
030-7967: 1-5/8" 45 asteesta 37 asteeseen kulmaliitinsovitin
030-7967: 1-5/8" 45 asteesta 37 asteeseen kulmaliitinsovitin
030-7967: 1-5/8" 45 asteesta 37 asteeseen kulmaliitinsovitin
030-7967: 1-5/8" 45 asteesta 37 asteeseen kulmaliitinsovitin

Cat® Nesteenkuljetuskulmasovitin, pinnoitettu teräs, 37 astetta

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 030-7967 tekniset tiedot
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 2S-4078 (1-5/8-12)
Tyyp.: Kulmaliitin, 45°
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 228-7096 (1-5/8-12)
Liittimen tyyppi: -20 JIC 37°
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-5065 (1-5/8-12)
Materiaalin kuvaus: Pinnoitettu teräs
Kierre: 1-5/8-12 (2X)
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 030-7967

MERIMOOTTORI

C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

VINSSI

55 58

KYLMÄJYRSIN

PR-450 PR-750B

PUMPPU

SPS342 SPS343 SPF343 SPF343C

MERENKULKU APU

3608

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3608 3606 3616

PETROLIMOOTTORI

C280-12

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu