Aloitus052-3107: SCREW
Aloitus052-3107: SCREW
052-3107: SCREW

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
052-3107: SCREW
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 052-3107 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 052-3107 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Terässeos
Bolt Length (in): 1.5
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Grip Length (mm): 6,63
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,261
Bolt Length (mm): 38,1
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 052-3107

JUONTOTRAKTORI

508

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu