AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas095-1689: 199.3mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas095-1689: 199.3mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
095-1689: 199.3mm sisähalkaisija O-rengastiiviste

Cat® Kumi O-rengastiiviste vetoakselille ja vetoakselille

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
095-1689: 199.3mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
095-1689: 199.3mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
095-1689: 199.3mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
095-1689: 199.3mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
095-1689: 199.3mm sisähalkaisija O-rengastiiviste

Cat® Kumi O-rengastiiviste vetoakselille ja vetoakselille

Tuotemerkki: Cat

KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 095-1689 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Poikkileikkauksen halkaisija (mm): 5,7
Materiaali: NBR (75),NBR – nitriili,Nitriili (NBR),Nitriili / NBR / HNBR / XNBR-Kumi
Poikkileikkauksen halkaisija (in): 0,224
Sisäkehän halkaisija (mm): 199,3
Sisäkehän halkaisija (in): 7,846
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 095-1689

NIVELLETTY KUORMA-AUTO

740 740C 735 OEM 740B 745C 735C 740 GC 735B 745 735

EJEKTORILLA VARUSTETTU KUORMA-AUTO

740 740B

MAANALAINEN NIVELLETTY KUORMA-AUTO

AD22

MAANALAINEN NIVELKUORMA-AUTO

AD22 AD30

TÄRYTIN

CB-434C

PIENIKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

304.5 304 305 305.5 306

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu