114-4787: Öljynjäähdytin ja linjojen sinetitsarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat114-4787: Öljynjäähdytin ja linjojen sinetitsarja
Aloitus114-4787: Öljynjäähdytin ja linjojen sinetitsarja

114-4787: Öljynjäähdytin ja linjojen sinetitsarja

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

114-4787: Öljynjäähdytin ja linjojen sinetitsarja
114-4787: Öljynjäähdytin ja linjojen sinetitsarja

114-4787: Öljynjäähdytin ja linjojen sinetitsarja

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

061-7540: 37.69mm sisähalkaisija O-rengastiiviste

Määrä: 2

109-0073: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 43,82 mm

Määrä: 2

109-0076: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 2

109-0077: 100.97mm mm:n sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas

Määrä: 3

113-5304: 5,33 x 50,17 mm 75 A FKM -O-rengas

Määrä: 2

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-rengas

Määrä: 1

2P-3760: Kaksipulttinen laipan tiiviste. 0,8 mm

Määrä: 2

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-rengas

Määrä: 1

4N-0641: 0,8 mm paksu tiiviste

Määrä: 1

Näyttää 1 - 9 / 9

Osanumeron 114-4787 kuvaus

Kuvaus: Tämä sarja sisältää tiivisteet öljynjäähdyttimien, öljynsuodattimen jalustan ja kiinnityslinjojen kokoamista ja asentamista varten. Ominaisuudet: Sarjamme on suunniteltu mukavuutta ajatellen - valmiiksi pakattuina, tilattu yhdellä osanumerolla ja toimitettu yhdessä laatikossa, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 114-4787 tekniset tiedot

    Sarja sisältää:

    Tiivisteet, tiivisteet

Yhteensopivat mallit osanumerolle 114-4787

KAIVINKONE

245

KUORMA-AUTON MOOTTORI

3406B

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3406B

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu