AloitusLetkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitKeskipaineletkut133-7043: 25,40 mm ID yksikyynärkytkin vesiletku
AloitusLetkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitKeskipaineletkut133-7043: 25,40 mm ID yksikyynärkytkin vesiletku
133-7043: 25,40 mm ID yksikyynärkytkin vesiletku

Keskipaineinen hydrauliletkukokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
133-7043: 25,40 mm ID yksikyynärkytkin vesiletku
133-7043: 25,40 mm ID yksikyynärkytkin vesiletku
133-7043: 25,40 mm ID yksikyynärkytkin vesiletku
133-7043: 25,40 mm ID yksikyynärkytkin vesiletku
133-7043: 25,40 mm ID yksikyynärkytkin vesiletku

Keskipaineinen hydrauliletkukokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 133-7043 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Liittimen tyyppi: Pysyvä liitin
Kokonaispituus (mm): 250,0
Liittimen koko (in): -16 Nainen 37° Leimahdus; Ei määritelty
Paino (kg): 0,903
Sisäkehän halkaisija (in): 1,0
Sisäkehän halkaisija (mm): 25,0
Pituus (in): 9,45
Pituus (mm): 240,0
Mutterin tyyppi: Leveälahkeiset
Kierre: 1-5/16-12
Tyyp.: Jäähdytysnesteletku
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 133-7043

MERIMOOTTORI

3176C C12 MARINE 3196 C12 C-12

TEOLLISUUSMOOTTORI

3176C C-12 C-10

MERIVOIMANSIIRTO

C12

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu