Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Caterpillar

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusHydrauliikkaMuut hydrauliset komponentit152-6844: 65.88mm kartiomainen rullalaakeri
AloitusHydrauliikkaMuut hydrauliset komponentit152-6844: 65.88mm kartiomainen rullalaakeri
152-6844: 65.88mm kartiomainen rullalaakeri

Cat® LAAKERIKOKOONPANO

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
152-6844: 65.88mm kartiomainen rullalaakeri
152-6844: 65.88mm kartiomainen rullalaakeri
152-6844: 65.88mm kartiomainen rullalaakeri
152-6844: 65.88mm kartiomainen rullalaakeri
152-6844: 65.88mm kartiomainen rullalaakeri

Cat® LAAKERIKOKOONPANO

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 152-6844 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Inside Diameter (mm): 65,883
Outside Diameter (mm): 122,238
Width (mm): 95,484
Inside Diameter (in): 2,5938
Outside Diameter (in): 4,8125
Width (in): 3,759
Material: Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 152-6844

MAANSIIRTOAUTO

793 793D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

KUORMA-AUTO

793D 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F CMD 793F OEM 797B 793F XQ

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu