AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet176-8466: 0,5 mm paksu teräslevy
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet176-8466: 0,5 mm paksu teräslevy
176-8466: 0,5 mm paksu teräslevy

Cat® TÄYTELEVY (PUOMIRYHMÄ)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
176-8466: 0,5 mm paksu teräslevy
176-8466: 0,5 mm paksu teräslevy

Cat® TÄYTELEVY (PUOMIRYHMÄ)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 176-8466 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Ulkokehän halkaisija (mm): 100,0
Ulkokehän halkaisija (in): 3,94
Sisäkehän halkaisija (mm): 51,0
Sisäkehän halkaisija (in): 2,01
Paksuus (mm): 0,5
Paksuus (in): 0,02
Paino (kg): 0,02
Paino (lb): 0,05
Materiaalin kuvaus: TERÄS
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 176-8466

PIENIKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

301.8 305 301.9 302CR 305.5E2 CR 306 305.5 CR 304SR 305C CR 305D CR 305.5E2 303 SR 301.6 305.5D 301.5 305.5E 301.7CR 305E 305 CR 304C CR 305E2 305E2 CR

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu