Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusMoottoriPolttoainejärjestelmäP.AINEPUMPPU190-8970: Polttoaineen rikastuspumpun pohjakokoonpano
AloitusMoottoriPolttoainejärjestelmäP.AINEPUMPPU190-8970: Polttoaineen rikastuspumpun pohjakokoonpano
190-8970: Polttoaineen rikastuspumpun pohjakokoonpano

polttoaineen rikastuspumppu

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
190-8970: Polttoaineen rikastuspumpun pohjakokoonpano
190-8970: Polttoaineen rikastuspumpun pohjakokoonpano

polttoaineen rikastuspumppu

Tuotemerkki: Cat

KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 190-8970 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 8,5
Leveys (mm): 198,12
Korkeus (mm): 129,54
Pituus (mm): 215,9
Korkeus (in): 5,1
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 190-8970

MOOTTORI - KONE

C27

PYÖRÄKUORMAAJA

972H 990K 990H 990 972G II 993K 980G II 980C 980F 980H 980G 966H 966G II

PYÖRÄKAIVINKONE

M325C MH

METSÄKONE

322C

PETROLIMOOTTORI

C32 C27

PUTKENLASKIJA

583T PL83 PL87 587T

TRAKTORI

627G 637G

VETURIMOOTTORI

C27

LIIKKUVA HYDRAULINEN VOIMAYKSIKKÖ

329D L 345D 349D L 336D L 330C 325D L 349D2

JUONTOTRAKTORI

535C 545C 525C

PYÖRÄHARVESTERI

580B 570B

KAIVOSKUORMAAJA

R3000H R1600G R2900G R1700G R2900

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

M325D MH M325D L MH

KUORMA-AUTON MOOTTORI

C13

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

824H 824G 824C 814F 824G II 844H

PYÖRÄKAAVINVAUNU

637E 637G 637D 627G

GENERAATTORILAITTEISTO

3512

TIEHÖYLÄT

12H 18M3 24M 12K 120H 160K 120K 160M 135H 16M 16M3 140M 140K 14M 140K 2 120K 2

EJEKTORILLA VARUSTETTU KUORMA-AUTO

740 730

TELAPUSKUTRAKTORI

D7R D6R III D9 D8T D8N D6R STD D7R LGP D9T D6R XL D6R II D6R D6T D7R XR

PYÖRIVÄT/TELAPORAT

MD6290

PALAUTUSSEKOITIN

RM-300 RM-500

MAANSIIRTOAUTO

D10R

KAIVINKONE

324D FM LL 349D L 330D MH 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 324D FM 336D 324D 349D2 L 336D2 L M325D MH 330D LN 390D 325C L 345D L VG 322C 390D L 336D LN 325C FM 329D 330D FM 345D 325D FM 345D L 325D L 330C LN 349D2 325D MH 330C L 336D L 374D L 336D2 322C FM 330C FM 330C 330D 324D LN 330C MH M325D L MH 349D 324D L 330D L 325C 325D

NIVELLETTY KUORMA-AUTO

725 740 730 735 OEM 735

KAATOPAIKKAJYRÄ

826G II 826C 826G 826H 816F

MAANALAINEN NIVELKUORMA-AUTO

AD45B AD60 AD55B AD30 AD45

TEOLLISUUSMOOTTORI

C32 C27 3512C C11

KUORMA-AUTO

775F 777C 777B 777D 777F 772 770 773F

MAANTIIVISTIN

825H 825C 815F 825G II

TELA-ALUSTAINEN KAATO-KASAUSKONE

TK732 TK722 TK721 TK752 TK751 511 TK741 522 521 532 541 551 552 TK711

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu