Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Caterpillar

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusHydrauliikkaHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterin varsi & varsikokoopanot199-4318: 32 mm pitkä kääntösolki
AloitusHydrauliikkaHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterin varsi & varsikokoopanot199-4318: 32 mm pitkä kääntösolki
199-4318: 32 mm pitkä kääntösolki

Vanttiruuvi

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
199-4318: 32 mm pitkä kääntösolki
199-4318: 32 mm pitkä kääntösolki
199-4318: 32 mm pitkä kääntösolki
199-4318: 32 mm pitkä kääntösolki
199-4318: 32 mm pitkä kääntösolki

Vanttiruuvi

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 199-4318 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Laipan reikien välinen etäisyys (in): 0,87
Laipan reikien välinen etäisyys (mm): 22
Korkeus (in): 0,79
Korkeus (mm): 20,0
Pituus (in): 1,26
Pituus (mm): 32,0
Materiaali: Ruostumaton teräs
Leveys (in): 0,51
Leveys (mm): 13,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 199-4318

MAANSIIRTOAUTO

772G 775G 772G OEM 773G LRC 775G OEM 770G 773G 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777G 772G 770G 772 777G 770 777 775 773

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

834 834K

PYÖRÄKUORMAAJA

988K XE 988K 988 XE 988

TIEHÖYLÄT

16M 12H 18M3 12M 16M3 24M 163H 14M-3 14M3 160 12M 3 16 120 14 18 140M 120M 160H 140H 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140 143H 140 GC 14H

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

627H 623H 621K OEM 621H 627K 623K 637K 621K 637K 637G

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

745C 725C 725 730C2 740C 740B 725C2 735C 740 GC 735B 745 730 730C 735 740 730C2 EJ 740B 730C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu