233-1635: Kulma-avainsarja

233-1635: Kulma-avainsarja

Cat® Kulma-avainsarja (7 osaa)

Tuotemerkki: Cat

fallback-image

233-1635: Kulma-avainsarja

Cat® Kulma-avainsarja (7 osaa)

Tuotemerkki: Cat

Osanumeron 233-1635 kuvaus

An Angle Wrench Set is a collection of tools to tackle fasteners in tight spaces. Each wrench in the set features an angled head, allowing for increased leverage and access to fasteners that are difficult to reach with standard wrenches. The set includes a variety of sizes to accommodate different bolt and nut dimensions, making it versatile for different maintenance tasks.

Attributes:
• Set includes: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
• Allows for accurate tightening and loosening.
• Handles high-torque applications effectively.
• Enables continuous turning without repositioning.

Applications:
An Angle Wrench Set is used for accessing and working on fasteners in locations that are difficult to reach due to space constraints, such as engine compartments, undercarriages, and other tight areas where standard wrenches are ineffective.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 233-1635 tekniset tiedot

    suomi:

    Kromi

    Material:

    Steel

    Materiaalin kuvaus:

    Teräs

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu