Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet268-1971: 1/4'' X M10 Compression Tester Adapter
AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet268-1971: 1/4'' X M10 Compression Tester Adapter
268-1971: 1/4'' X M10 Compression Tester Adapter

Cat® 1/4'' X M10 Compression Tester Adapter provides a safe connection, enabling the tester to capture the pressure generated during the compression stroke

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
268-1971: 1/4'' X M10 Compression Tester Adapter
268-1971: 1/4'' X M10 Compression Tester Adapter
268-1971: 1/4'' X M10 Compression Tester Adapter
268-1971: 1/4'' X M10 Compression Tester Adapter
268-1971: 1/4'' X M10 Compression Tester Adapter

Cat® 1/4'' X M10 Compression Tester Adapter provides a safe connection, enabling the tester to capture the pressure generated during the compression stroke

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 268-1971 kuvaus

The Compression Tester Adapter is used to connect the compression tester to the engine's cylinder head or glow plug port. This connection ensures that the compression pressure is accurately measured without any loss or interference, allowing the tester to gauge the pressure generated during the compression stroke. It is made of steel material.

Attributes:
• Provided with a hexagonal shape for a better gripping surface for tightening and loosening the adapter
• Provided with good wear resistance and strength to resist deformation under stress

Applications:
The Compression Tester Adapter serves as a link between the compression tester and the engine, ensuring a secure and leak-free connection during the compression testing process.

Näytä enemmän
Osanumeron 268-1971 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Thread: 1/4" - 18 NPTF, M10 X 1 - 6g
Material: Steel,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Length (mm): 148,0
Length (in): 5,826
Hex Size (mm): 19,05
Hex Size (in): 0,75
Weight (kg): 0,098
Weight (lb): 0,216
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu