AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetPuristimetPuristimet ja pidikkeet276-5486: Vaakasuuntaisen telineen pidike
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetPuristimetPuristimet ja pidikkeet276-5486: Vaakasuuntaisen telineen pidike
276-5486: Vaakasuuntaisen telineen pidike

Cat®-kiinnityspidike, sisähalk. X ulkohalk. X L: 25,4 X 33,7 X 1,4 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
276-5486: Vaakasuuntaisen telineen pidike
276-5486: Vaakasuuntaisen telineen pidike
276-5486: Vaakasuuntaisen telineen pidike
276-5486: Vaakasuuntaisen telineen pidike
276-5486: Vaakasuuntaisen telineen pidike

Cat®-kiinnityspidike, sisähalk. X ulkohalk. X L: 25,4 X 33,7 X 1,4 mm

Tuotemerkki: Cat

KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 276-5486 kuvaus

Description:
Clip 276-5486 is used to retain parts on 1 inch diameter shafts across Cat product lines.

Cat clips and clamps are not your standard off the shelf clips and clamps. Cat clips and clamps are another great let's do the work product.

Attributes:
• Retaining clip
• Inside Diameter: 25.4mm (1.00 in)
• Outside Diameter: 33.7mm (1.33 in)
• Width: 1.4mm (0.06 in)
• Cat clips and clamps are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & quality – clips and clamps meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• Cat clips, clamps and fasteners work together as a system for maximum reliability and safety to our customer base.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Näytä enemmän
Osanumeron 276-5486 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Ulkohalkaisija (mm): 33,7
Sisäkehän halkaisija (in): 1,0
Sisäkehän halkaisija (mm): 25,4
Ulkohalkaisija (in): 1,33
Sisähalkaisija (mm): 25,4
Ulkokehän halkaisija (in): 1,33
Sisähalkaisija (in): 1,0
Ulkokehän halkaisija (mm): 33,7
Paino (kg): 0,001
Leveys (in): 0,06
Leveys (mm): 1,4
Paino (lb): 0,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 276-5486

KOMPAKTI TELAKUORMAAJA

299D3 XE 299D3

JYRSIN‑TEHOLAATIKKO

PR184 PR172

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

272D3 XE 272D3

VIRTALÄHDE

PR118 PR121

PIENIKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

304.5E2

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu