Aloitus288-7222: NUT
Aloitus288-7222: NUT
288-7222: NUT

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
288-7222: NUT
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 288-7222 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 288-7222 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Hiiliteräs
Thread Size (in): 0
Nut Type: Round (Spanner or Bearing)
Thread Size (mm): M108
Thread Size (dia x pitch) (mm): M108x2
Drive (in): 3937.008
Thickness (mm): 14,5
Thickness (in): 0,571
Drive (mm): 99 999,99
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 288-7222

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu