Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt304-0326: 39 psi T-sarjan takalasikiinnike
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt304-0326: 39 psi T-sarjan takalasikiinnike
304-0326: 39 psi T-sarjan takalasikiinnike

Cat® 40 psi T-sarjan takalasikiinnike

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
304-0326: 39 psi T-sarjan takalasikiinnike
304-0326: 39 psi T-sarjan takalasikiinnike
304-0326: 39 psi T-sarjan takalasikiinnike
304-0326: 39 psi T-sarjan takalasikiinnike
304-0326: 39 psi T-sarjan takalasikiinnike

Cat® 40 psi T-sarjan takalasikiinnike

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 304-0326 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Väri: Musta
Reiän koko (in): 0.20
Reiän koko (mm): 5
Pituus (in): 1,46
Pituus (mm): 37,0
Materiaali: Teräs
Materiaalin paksuus (in): 0,11
Materiaalin paksuus (mm): 3,0
Leveys (in): 1,3
Leveys (mm): 33,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 304-0326

TELAPUSKUTRAKTORI

D9T D8T D9 D11T D10T2 D10 D10T D11 D8 D7

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu