AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat312-7758: SARJA-ULKOINEN ÖLJYPUMPPU ASENNUS
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat312-7758: SARJA-ULKOINEN ÖLJYPUMPPU ASENNUS
312-7758: SARJA-ULKOINEN ÖLJYPUMPPU ASENNUS

Ulkoinen moottoriöljypumppusarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
312-7758: SARJA-ULKOINEN ÖLJYPUMPPU ASENNUS
312-7758: SARJA-ULKOINEN ÖLJYPUMPPU ASENNUS
312-7758: SARJA-ULKOINEN ÖLJYPUMPPU ASENNUS

Ulkoinen moottoriöljypumppusarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

109-2332: 56.52 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-2332: 56.52 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 4
111-1349: 0.8 mm paksu venttiilikopan tiiviste
111-1349: 0.8 mm paksu venttiilikopan tiivisteMäärä: 1
7N-4932: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteen
7N-4932: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteenMäärä: 1
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
1H-9696: 44.04mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
1H-9696: 44.04mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-5066: 85,09 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-5066: 85,09 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 3
4N-1320: 0,79mm paksu neliötiiviste
4N-1320: 0,79mm paksu neliötiivisteMäärä: 2
136-7227: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
136-7227: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 1
238-5080: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mm
238-5080: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mmMäärä: 1
6V-5101: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
6V-5101: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
298-6387: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 164,69 mm
298-6387: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 164,69 mmMäärä: 1
259-4600: 85.09 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
259-4600: 85.09 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
7N-5057: 0,8 mm paksu moottoriöljypumpun tiiviste
7N-5057: 0,8 mm paksu moottoriöljypumpun tiivisteMäärä: 1
6V-3908: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 100,97 mm
6V-3908: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 100,97 mmMäärä: 1
Näyttää 1 - 17 / 17
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 312-7758 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 312-7758

KAIVINKONE

225D

MERIMOOTTORI

3512B

VIRTAMODUULI

PM3512

GENERAATTORILAITTEISTO

3512B

GENERAATTORI

SR4B

KUORMA-AUTO

793C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu