Aloitus313-2650: PUMP GP-WATE
Aloitus313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE

Water Pump

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Water Pump

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 313-2650 kuvaus


A water pump protects an engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat® Water Pumps are a smart choice when repairing or rebuilding your Cat engine. Our water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features improved oil and coolant seals to help provide longer life. Every Cat Water Pump is tested to precise Caterpillar standards to ensure reliability. They provide immediate, off-the-shelf availability and carry a full 12-month warranty. You’ll get the best wear life, fuel economy and overall performance, regardless of the equipment it’s powering or the conditions it has to endure.

  • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals.
  • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers.
  • Our off-the-shelf availability minimizes downtime and gets you up and running fast.
  • No one knows Cat Power Systems better than Caterpillar.

Näytä enemmän
Osanumeron 313-2650 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Width (mm): 419,1
Height (mm): 317,5
Length (in): 19,5
Length (mm): 495,3
Height (in): 12,5
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 313-2650

MERIMOOTTORI

3516B 3516C 3516

VETURIMOOTTORI

3516C 3516B

GENERAATTORILAITTEISTO

3516C

MERENKULKU APU

3516C

PETROLIMOOTTORI

3516C 3512C

KUORMA-AUTO

793B 793C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu