Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusMoottoriMoottorin osatMoottorin kannet383-0356: Termostaatin kansi
AloitusMoottoriMoottorin osatMoottorin kannet383-0356: Termostaatin kansi
383-0356: Termostaatin kansi

Cat® Termostaatin kansi (vesilinjaryhmä)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
383-0356: Termostaatin kansi
383-0356: Termostaatin kansi
383-0356: Termostaatin kansi
383-0356: Termostaatin kansi
383-0356: Termostaatin kansi

Cat® Termostaatin kansi (vesilinjaryhmä)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 383-0356 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 614,1
Pituus (in): 24,18
Korkeus (mm): 671,4
Korkeus (in): 26,43
Leveys (mm): 513,5
Leveys (in): 20,22
Reiän koko (mm): 8.5 (2x)
Reiän koko (in): 0.335 (2x)
Materiaali: Teräs
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 383-0356

PIENIKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

304E2 CR 304E 303.5E2 CR 304E2 305.5E2 CR 305E2 303.5E2 304.5E2 305E2 CR 305.5E2 303.5E

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu