AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri3G-2582: Holkkilaakeri (holkki)
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri3G-2582: Holkkilaakeri (holkki)
3G-2582: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
3G-2582: Holkkilaakeri (holkki)
3G-2582: Holkkilaakeri (holkki)
3G-2582: Holkkilaakeri (holkki)
3G-2582: Holkkilaakeri (holkki)
3G-2582: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 3G-2582 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Muovi,Itsevoitelukomposiitit
Tyyp.: SUORA HOLKKI
Sisäinen ura: Ei Rasvareikää Laakerissa
Sisäkehän halkaisija (mm): 57,0
Sisäkehän halkaisija (in): 2,26
Ulkokehän halkaisija (mm): 70,0
Ulkokehän halkaisija (in): 2,75
Kokonaispituus (mm): 61,0
Kokonaispituus (in): 2,39
Ristiaukot: No
Ulkoinen ura: No
Ulkokehän halkaisija, noin (mm): 70,0
Kokonaispituus, noin (mm): 61,0
Sisähalkaisija, noin (mm): 57,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 3G-2582

REPIJÄKARHI

16G

TIEHÖYLÄT

16M 24H 14H NA 18M3 16M3 24M 14M 16 14 18 16GC 14M-3 14M3 16H NA 14H 14G 16H 16G

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu