AloitusSähkö & elektroniikkaPeruskomponentitRele443-7387: 24 V:n mekaaninen rele
AloitusSähkö & elektroniikkaPeruskomponentitRele443-7387: 24 V:n mekaaninen rele
443-7387: 24 V:n mekaaninen rele

Cat® 24 V:n mekaaninen rele

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
443-7387: 24 V:n mekaaninen rele
443-7387: 24 V:n mekaaninen rele
443-7387: 24 V:n mekaaninen rele
443-7387: 24 V:n mekaaninen rele
443-7387: 24 V:n mekaaninen rele

Cat® 24 V:n mekaaninen rele

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 443-7387 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Virta (ampeeria): 60,0
Korkeus (in): 1,14
Korkeus (mm): 29,0
Pituus (in): 1,64
Pituus (mm): 41,7
Materiaali: Polyuretaani
Tyyp.: Mekaaninen
Jännite (volttia): 24 V
Leveys (in): 1,14
Leveys (mm): 29,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 443-7387

TELAKUORMAAJA

973K 953K 963K

TELAPUSKUTRAKTORI

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6N D6K D6N LGP D4 D5 D6N XL

PUTKENLASKIJA

PL61

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu