AloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräpinne450-5182: 50,8 mm:n (2 tuuman) tappi C95-kärjelle ja 140 mm:n sovittimelle
AloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräpinne450-5182: 50,8 mm:n (2 tuuman) tappi C95-kärjelle ja 140 mm:n sovittimelle
450-5182: 50,8 mm:n (2 tuuman) tappi C95-kärjelle ja 140 mm:n sovittimelle

Cat® Halkaisijaltaan 50,8 mm:n tappi C95-kokoluokan kärkeille ja 140 mm:n sovittimille 6030 FS- ja 6040-hydraulisissa kaivoslapioissa

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
450-5182: 50,8 mm:n (2 tuuman) tappi C95-kärjelle ja 140 mm:n sovittimelle
450-5182: 50,8 mm:n (2 tuuman) tappi C95-kärjelle ja 140 mm:n sovittimelle
450-5182: 50,8 mm:n (2 tuuman) tappi C95-kärjelle ja 140 mm:n sovittimelle
450-5182: 50,8 mm:n (2 tuuman) tappi C95-kärjelle ja 140 mm:n sovittimelle
450-5182: 50,8 mm:n (2 tuuman) tappi C95-kärjelle ja 140 mm:n sovittimelle

Cat® Halkaisijaltaan 50,8 mm:n tappi C95-kokoluokan kärkeille ja 140 mm:n sovittimille 6030 FS- ja 6040-hydraulisissa kaivoslapioissa

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 450-5182 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Halkaisija (in): 2,0,2,0
Halkaisija (mm): 50,8,50,8
Pituus (in): 9,0
Pituus (mm): 228,6
Materiaali: Teräs
Pin Length (in): 7.75
Pin Length (mm): 196.85
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 450-5182

LOUHINNAN BKT-LAAHAKAUHA

BUCKET

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu