Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusLetkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitLetkukokoonpanot456-8423: 31,8mm sisähalkaisijan Bulkkiletku
AloitusLetkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitLetkukokoonpanot456-8423: 31,8mm sisähalkaisijan Bulkkiletku
456-8423: 31,8mm sisähalkaisijan Bulkkiletku

Cat® A Bulkkiletku auttaa kierrättämään jäähdytysnestettä moottorin ja jäähdyttimen välillä, säätelemään moottorin lämpötilaa ja estämään ylikuumenemisen.

Tuotemerkki: Cat

Mukautettu pituus
Tuotteen kuvat
456-8423: 31,8mm sisähalkaisijan Bulkkiletku
456-8423: 31,8mm sisähalkaisijan Bulkkiletku

Cat® A Bulkkiletku auttaa kierrättämään jäähdytysnestettä moottorin ja jäähdyttimen välillä, säätelemään moottorin lämpötilaa ja estämään ylikuumenemisen.

Tuotemerkki: Cat

Mukautettu pituus
Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 456-8423 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Painekapasiteetti (psi): 25 000,0
Bulk Unit of Measure: CM
Sisäkehän halkaisija (in): 1,25
Sisäkehän halkaisija (mm): 31,75
Viivan koko (in): -20
Ulkokehän halkaisija (in): 1,77
Ulkokehän halkaisija (mm): 45,0
Työpaine (kPa): 4 300,0
Työpaine (psi): 624,0
Käyttölämpötila-alue: -40°C – 135 °C
Materiaali: Kumi
Sovellus: Öljynkestävyys
SAE: SAE 100R1
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 456-8423

MAANSIIRTOAUTO

789G 785D 789D 794 AC 796 AC

KYLMÄJYRSIN

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

GENERAATTORILAITTEISTO

C18 GEN SE C18 GENSET DG500 DG400 C27 C32 XQP1100 C18 C32 GENSET DG450 DG350

KUORMA-AUTO

794 AC 789D 785C 785D

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu