Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelaketjujen nivelet502-6149: Suljettu ja voideltu raideyhteys
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelaketjujen nivelet502-6149: Suljettu ja voideltu raideyhteys
502-6149: Suljettu ja voideltu raideyhteys

Cat® Track Link 218.25mm Track Pitch, PPR

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
502-6149: Suljettu ja voideltu raideyhteys
502-6149: Suljettu ja voideltu raideyhteys
502-6149: Suljettu ja voideltu raideyhteys
502-6149: Suljettu ja voideltu raideyhteys
502-6149: Suljettu ja voideltu raideyhteys

Cat® Track Link 218.25mm Track Pitch, PPR

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 502-6149 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Overall Height (in): 6,024
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 27
Track Pitch (mm): 218,25
Bore To Rail (mm): 88
Track Pitch (in): 8,593
Overall Height (mm): 153,0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 1.063
Bore To Rail (in): 3.465
Eyebrow Thickness (mm): 3
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Track Pin Bore Diameter (in): 1.865
Track Link Crown Height (mm): 3
Eyebrow Thickness (in): 0.118
Track Pin Bore Diameter (mm): 47.37
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.634
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 50.57
Track Link Crown Height (in): 0.118
Pin End Strap Thickness (mm): 41.5
Rail To Pin Boss OD (in): 1.991
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Master Bolt Thread: M22
Bushing Bore Diameter (in): 2.923
Bushing Bore Diameter (mm): 74.25
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 502-6149

TELAPUSKUTRAKTORI

D8T D8

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu