Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusSähkö & elektroniikkaAkutAkun komponentit566-9756: Akkulaturi
AloitusSähkö & elektroniikkaAkutAkun komponentit566-9756: Akkulaturi
566-9756: Akkulaturi

Cat® 12V/24V akkulaturi, P X L X K: 305 x 165 x 116 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
566-9756: Akkulaturi
566-9756: Akkulaturi
566-9756: Akkulaturi
566-9756: Akkulaturi
566-9756: Akkulaturi

Cat® 12V/24V akkulaturi, P X L X K: 305 x 165 x 116 mm

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 566-9756 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Korkeus (in): 4,58
Korkeus (mm): 116,0
Reiän koko (in): 0,47 (2X); 0,25 (2X)
Reiän koko (mm): 12 (2X); 6 (2X)
Pituus (in): 12,01
Pituus (mm): 305,0
Jännite (volttia): 12/24 (Ulostulo)
Leveys (in): 6,5
Leveys (mm): 165,0
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 566-9756

GENERAATTORILAITTEISTO

DG125 DG30 DG100 C6.6 DG80 C4.4 C7.1 DG150

TEOLLISUUSMOOTTORI

DG60

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu