Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat599-7280: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat599-7280: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA
599-7280: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA

Cat®-sylinterikannen tiiviste moottorisarjalle

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
599-7280: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA
599-7280: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA

Cat®-sylinterikannen tiiviste moottorisarjalle

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

320-8974: 1 mm paksu pakosarjan tiiviste
320-8974: 1 mm paksu pakosarjan tiivisteMäärä: 1
4S-5898: 126.59 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
4S-5898: 126.59 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
591-7736: TIIVISTE-KANSI
591-7736: TIIVISTE-KANSIMäärä: 1
6V-6228: 26.64mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
6V-6228: 26.64mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 3
2W-0752: 0,8mm paksu neljän reiän kumitiiviste
2W-0752: 0,8mm paksu neljän reiän kumitiivisteMäärä: 1
272-0758: Nokka-akselin kansikiristin paikallaan tiiviste
272-0758: Nokka-akselin kansikiristin paikallaan tiivisteMäärä: 1
6V-5101: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
6V-5101: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
5P-0840: 12,29 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
5P-0840: 12,29 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 2
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 2
323-7347: 17.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
323-7347: 17.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
5P-7530: 28,24 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
5P-7530: 28,24 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
241-5928: 1,2mm paksu kaksireikäinen laippatiiviste
241-5928: 1,2mm paksu kaksireikäinen laippatiivisteMäärä: 2
243-2288: 0,8 mm paksu tiiviste
243-2288: 0,8 mm paksu tiivisteMäärä: 2
6V-9769: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6V-9769: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
127-2176: 1,6 mm kannattimen paksu integroitu tiivistetiiviste
127-2176: 1,6 mm kannattimen paksu integroitu tiivistetiivisteMäärä: 2
272-0760: Venttiilin kannen puristimen tiiviste paikallaan
272-0760: Venttiilin kannen puristimen tiiviste paikallaanMäärä: 1
240-7032: Keinupohjan painallus paikkatiiviste
240-7032: Keinupohjan painallus paikkatiivisteMäärä: 1
7W-8145: 1,6 mm paksu pakosarjan tiiviste
7W-8145: 1,6 mm paksu pakosarjan tiivisteMäärä: 1
7N-5080: 0,8 mm paksu moottorin ilmalinjojen tiiviste
7N-5080: 0,8 mm paksu moottorin ilmalinjojen tiivisteMäärä: 1
7N-6806: 15,60 mm sisähalkaisijan pyöreä tiiviste
7N-6806: 15,60 mm sisähalkaisijan pyöreä tiivisteMäärä: 2
122-8856: Jakotukin vesijohdon tiiviste
122-8856: Jakotukin vesijohdon tiivisteMäärä: 1
144-5692: 0,17 mm paksu sylinterilohkon välike tiiviste
144-5692: 0,17 mm paksu sylinterilohkon välike tiivisteMäärä: 1
420-0652: 15,60 mm korkea sylinterikannen vesitiiviste
420-0652: 15,60 mm korkea sylinterikannen vesitiivisteMäärä: 4
420-0653: 27,60 mm:n ulkohalkaisijan sylinterikannen vesitiiviste
420-0653: 27,60 mm:n ulkohalkaisijan sylinterikannen vesitiivisteMäärä: 4
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 4
Näyttää 1 - 25 / 25
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 599-7280 kuvaus

Kuvaus:
Sylinterikannen tiivistesarjaa käytetään tiivisteen luomiseen sylinterikannen ja moottorin muiden yksiköiden välille. Tämä sarja sisältää O-renkaan, suorakulmaisen tiivisteen, jakeluputkiston ja integroidun tiivisteen. Se on suunniteltu sopimaan sylinterikanteen. Se estää öljyn, jäähdytysnesteen tai palokaasujen vuotamisen ja saastumisen ympäristöstä.

Määritteet:
• Kestää korkeita lämpötiloja ilman muodonmuutoksia
• Valmistettu tarkkojen eritelmien mukaan ja rakennettu kestämään ja luottamaan

Sovellus:
Sylinterikannen tiivistesarjaa käytetään sylinterikannen korjaukseen ja huoltoon varmistamaan moottorin jatkuva toiminta, ja sitä käytetään enimmäkseen Cat 3508B -moottorissa (mäntä), 3508B, 3512B, 3516B, PM3512, PM3516 ja PP3516 -generaattorilaitteistoissa.

Näytä enemmän
Osanumeron 599-7280 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Paksuus (in): 0,15
Paino (kg): 0,96
Paino (lb): 0,12
Leveys (in): 1,96
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 599-7280

VIRTAMODUULI

PP3516 PM3512

GENERAATTORILAITTEISTO

3516B 3508B 3512B

GENERAATTORI

SR4B SR4BHV SR4

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3512B 3508B 3516B

TEOLLISUUSMOOTTORI

3508B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu