AloitusLeikkuuterätTiehöylän leikkuusärmä ja päätyterätTiehöylän päätyterän peittokuvat6D-1948: 475,80 mm pitkä peittoterä
AloitusLeikkuuterätTiehöylän leikkuusärmä ja päätyterätTiehöylän päätyterän peittokuvat6D-1948: 475,80 mm pitkä peittoterä
6D-1948: 475,80 mm pitkä peittoterä

Cat® 235 mm leveä teräsprofiililevyn leikkuusärmä, jota käytetään leikkuuteriin

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6D-1948: 475,80 mm pitkä peittoterä
6D-1948: 475,80 mm pitkä peittoterä
6D-1948: 475,80 mm pitkä peittoterä
6D-1948: 475,80 mm pitkä peittoterä
6D-1948: 475,80 mm pitkä peittoterä

Cat® 235 mm leveä teräsprofiililevyn leikkuusärmä, jota käytetään leikkuuteriin

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 6D-1948 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 20,1
Leveys (mm): 235,0
Korkeus (mm): 116,84
Pituus (mm): 510,54
Korkeus (in): 4,6
Thickness (mm): 12,7
Width (in): 9,252
Position: RH/LH
Hole Quantity: 6
Thickness (in): 0,5
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6D-1948

REPIJÄKARHI

12G 130G 140G

TIEHÖYLÄT

12G 140 160G 140G 130G 120G 120 12F 14E

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu