AloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräprikat7D-5238: 37.5 mm sisähalkaisijan aluslevy
AloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräprikat7D-5238: 37.5 mm sisähalkaisijan aluslevy
7D-5238: 37.5 mm sisähalkaisijan aluslevy

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7D-5238: 37.5 mm sisähalkaisijan aluslevy
7D-5238: 37.5 mm sisähalkaisijan aluslevy
7D-5238: 37.5 mm sisähalkaisijan aluslevy
7D-5238: 37.5 mm sisähalkaisijan aluslevy
7D-5238: 37.5 mm sisähalkaisijan aluslevy

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 7D-5238 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: KARKAISTU TERÄS,Seossinkki,Matalaseosteräs
Aluslevyn tyyppi: LITTEÄ ALUSLEVY
Sopii pulttikokoihin (in): 1-3/8
Sopii pulttikokoihin (mm): M36
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + öljy tarjoaa korroosiosuojan kokoamiskohtaan asti (suosittelemme maalausta ulkoisiin sovelluksiin). Suolasumun kestävyys punaista ruostetta vastaan ​​72 tuntia. Pinnoitteen väri - tummanharmaasta mustaan.
Ulkohalkaisija (in): 2,441
Ulkohalkaisija (mm): 62,0
Paksuus (in): 0,236
Paksuus (mm): 6,0
Sisäkehän halkaisija (mm): 37,5
Ulkokehän halkaisija (mm): 62,0
Outside Diameter (in): 2,441
Inside Diameter (in): 1,476
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7D-5238

KAIVINKONE

245

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

57H 56H

MAANSIIRTOAUTO

793D 793 793D

MERITUOTTEET

3508B

IT-KUORMAAJA

IT24F IT28F

PYÖRÄKUORMAAJA

993K 924F 924H 988G 924G 988H 924GZ 928F 966D 966E 990 II 994K 924HZ 995 993 992 908

TIEHÖYLÄT

24H 24M 24

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

613C II 615C 615C II 615 611

TELAPUSKUTRAKTORI

D6H XR D7H D8T D6H II D11N D11 D11R D11T D6H 11 7 6 6 7SU 6S 11U 7S 6SU 11SU 7S LGP

TELAKETJUKUORMAAJA

939C

PUTKENLASKIJA

PL83 PL87

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu