Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratHihnat & hihnapyörätHihnat7S-8350: V-hammashihna (2 kpl:n sarja)
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratHihnat & hihnapyörätHihnat7S-8350: V-hammashihna (2 kpl:n sarja)
7S-8350: V-hammashihna (2 kpl:n sarja)

Leveys: 17,5 mm (0,69 tuumaa)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7S-8350: V-hammashihna (2 kpl:n sarja)
7S-8350: V-hammashihna (2 kpl:n sarja)

Leveys: 17,5 mm (0,69 tuumaa)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 7S-8350 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Hihnan pituus (in): 75,98
Hihnan tyyppi: V-hihnat - hammastettu
Hihnan leveys (in): 0,69
Hihnan pituus (mm): 1 930,0
Hihnan leveys (mm): 17,5
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7S-8350

TELAPUSKUTRAKTORI

D5

PUTKENLASKIJA

561C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu