Etsi alkuperäisosia ja tarkastele osakaavioita.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Cat® Mäntä-valitsin
Cat
Materiaalin kuvaus
Alumiini
Pituus (in)
2,95
Ulkokehän halkaisija (in)
1,186
Material
Aluminum,Alloy Aluminum
Weight (lb)
0,1
Diameter (in)
1,19
Cat®-valitsin ja paineensäätöventtiilin välikappale tarjoavat venttiilin tarkan kohdistuksen tehokkaaseen hydrauliseen paineensäätöön
Cat
Paksuus (in)
0,06
Ulkokehän halkaisija (in)
0,81
Materiaalin kuvaus
Teräs
Material
Carbon Steel
Cat® Aluslevy (Valitsin ja Ohjausventtiili)
Cat
Paksuus (in)
0,03
Materiaalin kuvaus
Teräs
Halkaisija (in)
0,59
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat® Vaihteistoventtiileissä käytetty harmaarautavalettu valitsinrunko
Cat
Materiaalin kuvaus
Valurauta
Kokonaispituus (in)
11,06
Kokonaisleveys (in)
9,96
Kokonaiskorkeus (in)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat® Muovinen aukon verkkotulppa voimansiirron valitsimelle ja paineensäätöventtiileille
Cat
Cat® Välikappale, joka tarjoaa tarkan välin ja kohdistuksen voimansiirron valitsimelle ja paineensäätöventtiilille
Cat
Tyyp.
Keskireiän paikka
Washer Type
Flat
Ulkokehän halkaisija (in)
0,812
Materiaali
Levyteräs,Hiiliteräs
Pituus (in)
0,062
Sisäkehän halkaisija (in)
0,125
Keskireiän muoto
Kierteetön
Thickness (in)
0,063
Cat® ohjaus- ja valintaventtiileiden työntövoimakehä
Cat
Ulkokehän halkaisija (in)
3,5
Korkeus (in)
0,03
Sisäkehän halkaisija (in)
2,5
Material
Alloy Steel
Brun Cat®-åbningsenhed til motorgraderes transmissionsvælger og trykreguleringsventil
Cat
Materiaalin kuvaus
Teräs
Vakioväri
Vihreä
Ulkokehän halkaisija (in)
0,433
Pituus (in)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat
Cat® Välikappale, joka tarjoaa tarkan välin ja kohdistuksen voimansiirron valitsimelle ja paineensäätöventtiilille
Cat
Tyyp.
Keskireiän paikka
Washer Type
Flat
Ulkokehän halkaisija (in)
0,812
Materiaali
Levyteräs,Hiiliteräs
Pituus (in)
0,009
Coating
Zinc Plated
Sisäkehän halkaisija (in)
0,125
Keskireiän muoto
Kierteetön
Thickness (in)
0,01
Cat® Välikappale, joka tarjoaa tarkan välin ja kohdistuksen voimansiirron valitsimelle ja paineensäätöventtiilille
Cat
Tyyp.
Keskireiän paikka
Washer Type
Flat
Ulkokehän halkaisija (in)
0,812
Materiaali
Levyteräs,Hiiliteräs
Pituus (in)
0,035
Coating
Zinc Plated
Sisäkehän halkaisija (in)
0,125
Keskireiän muoto
Kierteetön
Thickness (in)
0,035
Cat® ruskea suutin moottorikelan vaihteiston valitsimelle ja paineensäätöventtiilille
Cat
Materiaalin kuvaus
Teräs
Vakioväri
Ruskea
Ulkokehän halkaisija (in)
0,433
Pituus (in)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat®-vaihteiston valintaventtiilin jousen pidike
Cat
Materiaali
Teräs
Sisäkehän halkaisija (in)
0,51
Ulkokehän halkaisija (in)
0,73
Kokonaispituus (in)
0,516
Laipan halkaisija (in)
1,161
Huulen paksuus (in)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
Cat® voimansiirron nopeusanturin johtosarja voimansiirron hydrauliseen ohjaukseen ja valintaventtiiliin
Cat
( 1 - 16 / 239 ) tulosta
( 1 - 16 / 239 ) tulosta