Cat® 37° leviävä 90° kulmasovitin yhdistää turboahtimen pakovesilinjat ja varmistaa tehokkaan jäähdytysnesteen virtauksen turboahtimen optimaalista suorituskykyä varten
Tuotemerkki: Cat
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
TakuutiedotPalautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan. Cat® letkukokoonpanotuotteet on suunniteltu ja testattu järjestelmänä luotettavan liitoksen saavuttamiseksi, mikä maksimoi hydraulijärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden. On myös suositeltavaa, että käytetään asianmukaisia ja asianmukaisesti huollettuja Caterpillar työkaluja sen varmistamiseksi, että letkut ovat puristaneet määritysten mukaisesti. Caterpillar letkun käyttö muiden valmistajien liittimien kanssa tai Caterpillar liittimien käyttö toisen valmistajan letkun kanssa voi johtaa epäluotettavien, vaarallisten tai huonokuntoisten letkukokoonpanojen tuotantoon. Caterpillar ei suosittele tai hyväksy sitä. Katso lisätietoja SAE J1273 kohdasta 6,3 ja ISO 17165-2 kohdasta 6,3.
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 2M-9780 (7/8-14)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 238-5081 (7/8-14)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-3251 (7/8-14)
Materiaalin kuvaus: Pinnoitettu teräs
Material: Carbon Steel
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 2M-9780 (7/8-14)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 238-5081 (7/8-14)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-3251 (7/8-14)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Underground Art Truck
AD55AD30
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
3126C-153306C
Power Module
XQG400PMG3516
Winch
518
Motor Grader
14H NA
Track-Type Tractor
D4ED4E SRD5BD11ND10D9L
Wheel Skidder
518518C
Marine Engine
311633043126B32083126D330C
Generator Set
G3516G3512CG137-12G3412CG3508G3516BG34123512B
Wheel Tractor
651B657B641B613
Engine
G3408G3412CG3412
Petroleum Engine
3512C
Wheel Dozer
854G834B
Landfill Compactor
836
Grapple
518120C125C
Wheel Loader
988B988F992D992C992G988F II994
Gen Set Engine
G3516G3512POWER SYSG3412CG3516B
Ripper
1110
Boom
120C
Industrial Engine
3304D330C
Wheel Scraper
613613C613B
Gas Engine
G3412G399G3408CG3408BG3408CG137-12G3512G3516G3508
Bulldozer
10C834U834S11U10S10U11SU
Feller Buncher
FB518
Näytä enemmän
Underground Art Truck
AD55AD30
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 006-2325
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 006-2325
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 006-2325 kuvaus
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Osanumeron 006-2325 tekniset tiedot
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 2M-9780 (7/8-14)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 238-5081 (7/8-14)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-3251 (7/8-14)
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
Tarkista hinta
238-5081: 19,18 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
Tarkista hinta
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.