AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet034-6210: ALUSLEVY
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet034-6210: ALUSLEVY
034-6210: ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
034-6210: ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 034-6210 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 034-6210 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Polyamidimuovi
Outside Diameter (in): 1,0
Outside Diameter (mm): 25,4
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13,08
Thickness (mm): 1,19
Thickness (in): 0,047
Inside Diameter (in): 0,515
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 034-6210

ASFALTIN LEVITIN

10 FT 8 FT 10B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu