Kirjaudu sisään
Cat® Varmistusrenkaan avulla estetään ekstruusio ja varmistetaan paineistettu tiivistys
Tuotemerkki: Cat
Cat® Varmistusrenkaan avulla estetään ekstruusio ja varmistetaan paineistettu tiivistys
Tuotemerkki: Cat
Description:
Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes:
Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications:
Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu