AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas099-0187: 40.87 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
099-0187: 40.87 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
099-0187: 40.87 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste

Cat® Kumi O-rengastiiviste lämmönvaihtimelle ja lisämerivesilinjoille

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
099-0187: 40.87 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
099-0187: 40.87 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
099-0187: 40.87 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
099-0187: 40.87 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
099-0187: 40.87 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste

Cat® Kumi O-rengastiiviste lämmönvaihtimelle ja lisämerivesilinjoille

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 099-0187
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 099-0187 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Poikkileikkauksen halkaisija (mm): 3,53
Poikkileikkauksen halkaisija (in): 0,139
Materiaali: NBR (75),NBR – nitriili,Nitriili (NBR),Nitriili / NBR / HNBR / XNBR-Kumi
Sisäkehän halkaisija (mm): 40,87
Sisäkehän halkaisija (in): 1,609
Viivan koko (in): 223
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 099-0187

KAIVINKONE

E70B 330C L E120B E110B

MERITUOTTEET

C9.3 C9 C9 C9.3 C7

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa