AloitusLeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan huippuluokan segmentit107-3383: Leikkuusärmän segmentti
Aloitus
LeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan huippuluokan segmentit
107-3383: Leikkuusärmän segmentti
107-3383: Leikkuusärmän segmentti

Segmentin reunasuojaus 75 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
107-3383: Leikkuusärmän segmentti
107-3383: Leikkuusärmän segmentti
107-3383: Leikkuusärmän segmentti
107-3383: Leikkuusärmän segmentti
107-3383: Leikkuusärmän segmentti

Segmentin reunasuojaus 75 mm

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 107-3383
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 107-3383 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 21,8
Paksuus (in): 2,953
Pituus (mm): 556
Paksuus (mm): 75
Päädyn leveys (mm): 545
Depth (in): 21,457
Hole Spacing (in): 3,346
Width (in): 21,89
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 556
Position: Center
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 5
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 545
Hole Spacing (mm): 85
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 107-3383

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

994 994F 994D 994K 994H

TYÖLAITE

BUCKET

Näytä enemmän
Liittyvät osat
5P-8823
5P-8823: Aurapultti
Tarkista hinta
3K-9770
3K-9770: MUTTERI
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa