Aloitus110-5141: Triangular Gasket
Aloitus110-5141: Triangular Gasket
110-5141: Triangular Gasket

Cat® 1.6mm Thick Triangular Gasket

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
110-5141: Triangular Gasket
110-5141: Triangular Gasket
110-5141: Triangular Gasket
110-5141: Triangular Gasket
110-5141: Triangular Gasket

Cat® 1.6mm Thick Triangular Gasket

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 110-5141
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 110-5141 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Style: Flat
Inner Diameter (in): 3,01
Inner Diameter (mm): 76,5
Material: Steel/Graphite,Gasket Material,Steel & Graphite Gasket
Hole Size (mm): 9.0 (3X), 76.5 (1X)
Thickness (in): 0,06
Thickness (mm): 1,6
Weight (kg): 0,01
Hole Size (in): 0.35 (3X), 3.01 (1X)
Weight (lb): 0,03
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 110-5141

ASFALTTIJYRÄ

CB7 CB10 CW12 CB8 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-64B CB-54B CB-54 CB-44B CB-64 CB-66B CB-68B CB7

MOOTTORI – TEOLLISUUS

C4.4

MERITUOTTEET

3176C 3176B 3196

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa