AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat113-7896: SARJA-TRANS-LÄHTÖSIIRTOLAITE
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat113-7896: SARJA-TRANS-LÄHTÖSIIRTOLAITE
113-7896: SARJA-TRANS-LÄHTÖSIIRTOLAITE

Vaihteiston tiivistesarja - ulostulon siirtopyörästö

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
113-7896: SARJA-TRANS-LÄHTÖSIIRTOLAITE

Vaihteiston tiivistesarja - ulostulon siirtopyörästö

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

2S-4750: 0,79mm paksu suorakaiteen muotoinen tiiviste
2S-4750: 0,79mm paksu suorakaiteen muotoinen tiivisteMäärä: 1
3S-9896: 430,66 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3S-9896: 430,66 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
4K-5537: 0,78 mm paksu öljynsuodattimen vaihteistokotelon tiiviste
4K-5537: 0,78 mm paksu öljynsuodattimen vaihteistokotelon tiivisteMäärä: 1
8T-4977: 98.58 mm ulkohalkaisijan huulityypin tiiviste
8T-4977: 98.58 mm ulkohalkaisijan huulityypin tiivisteMäärä: 2
4D-1577: 380,59 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
4D-1577: 380,59 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
2H-3088: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
2H-3088: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
5H-6734: Vesipumpun O-rengastiiviste, sisähalkaisija 113.89 mm
5H-6734: Vesipumpun O-rengastiiviste, sisähalkaisija 113.89 mmMäärä: 2
8H-7521: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 91,67 mm
8H-7521: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 91,67 mmMäärä: 1
1P-3707: TIIVISTE - NELISKULMAINEN
1P-3707: TIIVISTE - NELISKULMAINENMäärä: 1
175-7905: 132.94mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
175-7905: 132.94mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
4L-9564: 81.92 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
4L-9564: 81.92 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 12 / 12
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 113-7896 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 113-7896

PYÖRÄKUORMAAJA

966F 970F 966F II

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu