Aloitus115-3503: LOHKORYHMÄ
Aloitus115-3503: LOHKORYHMÄ
115-3503: LOHKORYHMÄ

sylinterilohko

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
115-3503: LOHKORYHMÄ

sylinterilohko

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

REQUIRED For Replacement labeled Engines, Long Blocks, and short blocks sold within the U.S. and U.S. Territories the engine core (i.e. old engine) that is removed MUST be returned to your selling Caterpillar dealer, so that they can return to Caterpillar  OR  destroy, as required by law. Proof of return or destruction will then be provided to the EPA and or California ARB if required. See PELJ1301 for additional details.

Description:

  • Cylinder blocks serve as the main body of engines

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

REQUIRED For Replacement labeled Engines, Long Blocks, and short blocks sold within the U.S. and U.S. Territories the engine core (i.e. old engine) that is removed MUST be returned to your selling Caterpillar dealer, so that they can return to Caterpillar  OR  destroy, as required by law. Proof of return or destruction will then be provided to the EPA and or California ARB if required. See PELJ1301 for additional details.

Description:

  • Cylinder blocks serve as the main body of engines

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 52,5
Leveys (mm): 1 079,50
Korkeus (mm): 990,6
Pituus (mm): 1 333,50
Korkeus (in): 39
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 52,5
Leveys (mm): 1 079,50
Korkeus (mm): 990,6
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Maansiirtoauto
777777C777B777D776D776C
Kaivinkone
51305130B
PyöRäPuskutraktori
854G992G
Moottori – Teollisuus
3508C3508B35083508B3508G3508BG3508
Merituotteet
3508G35083508C3508B35083508B35083508C3508B
Telapuskutraktori
D11RD11N
Generaattori
SR4SR4BSR4BHV
öLjytuotteet
3508C
Moottori – Generaattorilaitteisto
PM350835083508BG3508
Näytä enemmän
Maansiirtoauto
777777C777B777D776D776C
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa