Aloitus115-5658: D-Ring Seal
Aloitus115-5658: D-Ring Seal
115-5658: D-Ring Seal

D-Ring Seal

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
115-5658: D-Ring Seal
115-5658: D-Ring Seal

D-Ring Seal

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 115-5658 tekniset tiedot
Primary Sealing Material: Rubber
Cross Section Direction: Curved ID
Inside Diameter (mm): 399,0
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 115-5658

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

844 844H 854G 834B 854K

PYÖRÄKUORMAAJA

988B 990 II 988F 992G 990H 992K 990

PUSKUTRAKTORI

834U 834S

KAATOPAIKKAJYRÄ

836

KAIVOSKUORMAAJA

R3000H R2900 R2900G

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu